Electromechanic

Data: 24 lis 2025

Lokalizacja: Legnica, Dolnoslaskie, PL, 59220

Firma: Gates Corporation

Upraszczając... pomyśl o pasach i wężach występujących w motocyklach, przenośnikach taśmowych, samochodach, traktorach, blenderach, odkurzaczach, rowerach i drukarkach 3D, żeby wymienić tylko kilka. To tylko część urządzeń w jakich znajdują się nasze produkty.W Legnicy prowadzimy największy zakład Gates w Europie i drugi co do wielkości na świecie. Nasza lokalizacja obejmuje trzy główne obszary działalności: produkcję pasków, produkcję węży hydraulicznych oraz centrum dystrybucyjne. Zatrudniamy łącznie ponad 1150 osób, co czyni nas jednym z największych pracodawców w regionie.Jako część zespołu utrzymania ruchu, elektromechanicy odpowiadają za sprawne działanie maszyn i urządzeń produkcyjnych. Diagnozują i usuwają usterki oraz wykonują przeglądy techniczne, przyczyniając się do nieprzerwanego i bezpiecznego funkcjonowania zakładu. 

Jeśli w swojej pracy chcesz odpowiadać za:

  • Wykrywanie i usuwanie usterek maszyn oraz instalacji w celu zapewnienia ich ciągłej i efektywnej pracy.

  • Przeprowadzanie regularnych przeglądów, konserwacji i napraw maszyn oraz instalacji.

  • Analiza przyczyn awarii urządzeń oraz wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych.

  • Wykonywanie planowych prac konserwacyjnych w celu minimalizacji przestojów i wydłużenia żywotności sprzętu.

  • Montaż i uruchamianie nowych maszyn oraz komponentów elektrycznych i mechanicznych.

  • Odczytywanie i interpretowanie dokumentacji technicznej, schematów elektrycznych i mechanicznych.

  • Prowadzenie szczegółowej dokumentacji konserwacyjnej oraz sporządzanie raportów technicznych.

  • Współpraca z działami produkcji, inżynierii i BHP w celu zapewnienia płynności procesów operacyjnych.

  • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

  • Proponowanie usprawnień mających na celu zwiększenie niezawodności, efektywności i wydajności sprzętu.

Masz pozytywne nastawienie oraz motywację do pracy a dodatkowo posiadasz:

  • Wykształcenie techniczne w zakresie elektryki, mechaniki lub pokrewne, z dobrą znajomością systemów elektromechanicznych.

  • Umiejętność czytania, interpretowania i pracy z dokumentacją techniczną, schematami i instrukcjami obsługi.

  • Ogólna wiedza z zakresu urządzeń i maszyn przemysłowych, w tym pneumatyki, hydrauliki, mechaniki i instalacji elektrycznych.

  • Znajomość zasad konserwacji zapobiegawczej i predykcyjnej.

  • Silne umiejętności rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia w celu identyfikacji przyczyn usterek technicznych.

  • Umiejętność korzystania z narzędzi diagnostycznych, przyrządów pomiarowych oraz standardowego sprzętu warsztatowego.

  • Dbałość o szczegóły, dokładność i priorytetowe podejście do bezpieczeństwa we wszystkich wykonywanych zadaniach.

  • Elastyczność i gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym / 4-brygadowym.

DLACZEGO GATES?Założona w 1911 roku w Denver w stanie Kolorado firma Gates jest notowana na giełdzie NYSE. Chociaż działamy w wielu strefach czasowych, działamy jako „One Gates” i mamy wspólny cel, jakim jest przesuwanie granic materiałoznawstwa. Inwestujemy w naszych pracowników, wnosząc rzeczywiste doświadczenie, które pozwala nam rozwiązywać różnorodne wyzwania naszych klientów dzisiaj i przewidywać te, które pojawią się w przyszłości.ŚRODOWISKO PRACYFirma Gates zapewnia równe szanse zatrudnienia wszystkim kandydatom i pracownikom. Decyzje o zatrudnieniu są podejmowane na podstawie przyczyn związanych z pracą, niezależnie od rasy, płci, koloru skóry, religii, wieku, niepełnosprawności, ciąży, obywatelstwa, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia narodowego, chronionego statusu weterana, informacji genetycznych, stanu cywilnego lub innych względów określonych przez prawo.Poziom hałasu w środowisku pracy jest zazwyczaj od umiarkowanego do głośnego. Temperatury mogą się różnić w zależności od warunków pogodowych i mogą być ekstremalne. Gates jest zarządzany zgodnie z wymogami OSHAS i wymaga od wszystkich pracowników noszenia obuwia ze stalowymi noskami, okularów ochronnych i kasku ochronnego.