Operator, Production
Data: 11 lis 2025
Lokalizacja: Legnica, Dolnoslaskie, PL, 59220
Firma: Gates Corporation
Upraszczając... pomyśl o pasach i wężach występujących w motocyklach, przenośnikach taśmowych, samochodach, traktorach, blenderach, odkurzaczach, rowerach i drukarkach 3D, żeby wymienić tylko kilka. To tylko część urządzeń w jakich znajdują się nasze produkty.
W Legnicy prowadzimy największy zakład Gates w Europie i drugi co do wielkości na świecie. Nasza lokalizacja obejmuje trzy główne obszary działalności: produkcję pasków, produkcję węży hydraulicznych oraz centrum dystrybucyjne. Zatrudniamy łącznie ponad 1150 osób, co czyni nas jednym z największych pracodawców w regionie. Jako Operator Produkcji będziesz pomagać w produkcji wysokiej jakości pasów i węży, obsługując maszyny, wykonując rutynowe kontrole i wspierając ciągłe doskonalenie w celu zapewnienia płynnej, wydajnej i bezpiecznej produkcji.Jako część naszego zespołu produkcyjnego, operatorzy produkcji wspierają procesy wytwórcze poprzez obsługę maszyn i monitorowanie ich pracy, dbając o przestrzeganie standardów jakości. Dzięki ich zaangażowaniu nasze operacje przebiegają sprawnie i wydajnie.
Benefity dla pracowników:
Pracownikom oferujemy atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych, obejmujący:
-
Comiesięczną premię uznaniową,
-
Kwartalną premię uznaniową,
-
Dofinansowanie do posiłków w firmowej kantynie,
-
Program poleceń pracowniczych,
-
Darmowe ubezpieczenie NNW,
-
Wczasy pod gruszą,
-
Premiową gratyfikację świąteczną w grudniu,
-
Premiową gratyfikację jubileuszową, uzależnioną od stażu pracy.
Jeśli w swojej pracy chcesz być odpowiedzialny za:
- Realizacja zadań produkcyjnych zgodnie z harmonogramem
- Przestrzeganie norm technologicznych i procedur jakościowych
- Kontrola jakości materiałów i wyrobów gotowych
- Profesjonalna obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych
- Zapewnienie bezpieczeństwa pracy i przestrzeganie zasad BHP
- Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej zgodnie z wymaganiami
- Współpraca z innymi działami w celu realizacji celów produkcyjnych
- Skuteczna komunikacja i współdziałanie w zespole
- Proaktywne podejście do rozwiązywania problemów i zgłaszania usprawnień
- Dbałość o porządek i utrzymanie wysokich standardów na stanowisku pracy
Posiadasz pozytywne nastawienie i silną motywację do pracy, a dodatkowo:
- Umiesz skoncentrować się na pracy przy obsłudze maszyn produkcyjnych, zachowując wysoką dokładność i dbałość o szczegóły.
- Wykazujesz gotowość do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności technicznych i manualnych.
- Doświadczenie w pracy z urządzeniami i maszynami będzie dużym atutem.
- Mile widziana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację w zespole.
Szukamy osób, które chcą się rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia!
DLACZEGO GATES?
Założona w 1911 roku w Denver w stanie Kolorado firma Gates jest notowana na giełdzie NYSE. Chociaż działamy w wielu strefach czasowych, działamy jako „One Gates” i mamy wspólny cel, jakim jest przesuwanie granic materiałoznawstwa. Inwestujemy w naszych pracowników, wnosząc rzeczywiste doświadczenie, które pozwala nam rozwiązywać różnorodne wyzwania naszych klientów dzisiaj i przewidywać te, które pojawią się w przyszłości.
ŚRODOWISKO PRACY
Firma Gates zapewnia równe szanse zatrudnienia wszystkim kandydatom i pracownikom. Decyzje o zatrudnieniu są podejmowane na podstawie przyczyn związanych z pracą, niezależnie od rasy, płci, koloru skóry, religii, wieku, niepełnosprawności, ciąży, obywatelstwa, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia narodowego, chronionego statusu weterana, informacji genetycznych, stanu cywilnego lub innych względów określonych przez prawo.
Poziom hałasu w środowisku pracy jest zazwyczaj od umiarkowanego do głośnego. Temperatury mogą się różnić w zależności od warunków pogodowych i mogą być ekstremalne. Gates jest zarządzany zgodnie z wymogami OSHAS i wymaga od wszystkich pracowników noszenia obuwia ze stalowymi noskami, okularów ochronnych i kasku ochronnego.