Maintenance Technician
Date: Jun 25, 2026
Location: Rayong, 21, TH, 21140
Company: Gates Corporation
Are you inspired by challenging the status quo? Do you thrive in collaborative environments that drive results? If so, Gates could be for you.
Gates is a leading manufacturer of application-specific fluid power and power transmission solutions. We push the boundaries of material science to engineer solutions that continually exceed customer expectations.
Let's simplify it, think belts and hoses. Found in motorcycles, conveyor belts, cars, tractors, blenders, vacuum cleaners, bicycles, & 3D printers just to name a few. Because why not do it all?
Essential Duties and Responsibilities
OVERVIEW:
บำรุงรักษา ปรับปรุงแก้ไข เครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนในการผลิตทั้งชิงป้องกัน และเชิงพยากรณ์ ตามแผนงานที่กำหนด
THE ROLE
ดำเนินการตามแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานประจำเดือนประจำปีและปรับปรุ่งเครื่องจักรให้มีความปลอดภัย ลดปัญหาเครื่องจักรหยุดฉุกเฉิน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร
RESPONSIBILITIES:
ช่างประจำหน่วยงานซ่อมบำรุงฯจะต้องมีความรับผิดชอบตามลักษณะของงานในส่วนงานซ่อมบำรุงโดยแบ่งเป็น3ส่วนดังนี้:
Accountability #1: Fix the core
- ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน
- รายงานสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรให้กับผู้ใช้งาน และผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเพื่อแก้ไข และป้องกันได้ก่อนเครื่องจักรหยุดกระทันหัน
- เขียนบันทึกรายละเอียดการแก้ไข,บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์อะไหล่สำรองที่ต้องใช้, เครื่องมือที่ใช้ไป ลงในใบสั่งงาน, ระบบบันทึกการสูญเสีย ประจำแต่ละสายการผลิต และรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทุกวัน
- รายงานความผิคปกติของเครื่องจักร และอุปกรณ์ โดยการส่งมอบการปฏิบัติงานทุกเช้า (ส่งกะ)
Accountability #2: Accelerate Growth
- ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการผลิต ตามแผนงานการบำรุงรักษา และแผนการป้องกันเชิงพยากรณ์ เครื่องจักร ประจำเดือน และ ประจำปี หรือตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
- ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจเช็ค ตู้ MDB ,LOAD DITRIBUTOR ตามแผนการบำรุงรักษา หรือตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
- ดำเนินการซ่อมเครื่องจักรกรณีเครื่องจักรหยุดฉุกเฉิน
- ดำเนินการและการปิด work order รวมถึงการบันทึกข้อมูลของ งานอย่างครบถ้วน ลงในระบบ Zeal Maintenance อย่างต่อเนื่อง
- ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง ที่ใช้ในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างเหมาะสม
- ตรวจสอบและบันทึกค่า คุณภาพน้ำ, การจ่ายก๊าซ และการทำงานของ หม้อไอน้ำ อย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ
Accountability #3: Operational Excellence
-
- เข้ามาทำงานที่โรงงานได้ ในกรณีที่หัวหน้างานร้องขอ หรือกรณีที่มีเครื่องจักรหยุดฉุกเฉิน
- ดูแลตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรส่วนกลาง และพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายใน maintenance shop
- ดำเนินการและปฎิบัติตามนโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, กฏระเบียบข้อบังคับ, มาตรฐานระบบการจัดการ ISO14001 และ ISO45001 ของบริษัท
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน IATF16949 และ ISO9001, ขั้นตอนการทำงาน และเอกสารอื่นๆ ที่ลงทะเบียนในระบบการจัดการของบริษัท
- ปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล, กฎระเบียบของรัฐบาล, คู่มือพนักงาน ฯลฯ
- งานหรือหน้าที่อื่นๆ ตามแต่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมาย
Keys to Success
- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ดำเนินการตามแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานประจำเดือน ประจำปีได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
- ไม่เกิดเครื่องจักรชำรุดหรือหยุดกระทันหัน
- นำเสนอกิจกรรม Suggestion, Kaizen เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และเครื่องจักรหยุดกระทันหัน
- ดำเนินการตามแผนงานเชิงพยากรณ์เครื่องจักร
- บันทึกข้อมูลความผิดปกติ อะไหล่ที่ใช้ไป และอะไหล่ที่ต้องการใช้ ของเครื่องจักรได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
- ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานบำรุงรักษาได้โดยเครื่องมือไม่ชำรุดหรือสูญหาย
- สามารถปฎิบัติงานด้วยไม่เกิดอุบัติเหตุ ( zero accident )
Requirements and Preferred Skills
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันอย่างน้อย 2 ปี
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมแซ่มเครื่องจักรได้อย่างน้อย 2 ปี
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกด์และนิวเมตริกอย่างน้อย 2 ปี
- สามารถอ่านแบบและเขียนแบบงานเครื่องกลได้ดี
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้า สามารถอ่านแบบและแก้ไขงานไฟฟ้าได้ อย่างน้อย 2 ปี
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานควบคุมเครื่องจักรโดยใช้โปรแกรม PLC
- สามารถปฎิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องตัด เครื่องเจียรไน ได้
- ผ่านการอบรมผู้ควบคุมหม้อไอน้ำและมีใบอนุญาตสามารถควบคุมการทำงานของหม้อต้มไอน้ำ และสามารถปฏบัติงานเพื่อควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำ
- มีหนังสือรับรองการอบรมผู้ปฏิบัติงานสถานีก๊าซธรรมชาติ และสามารถปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแลสถานีก๊าซธรรมชาติให้ปลอดภัยไม่ปล่อยมลพิษได้
- มีหนังสือรับรองการอบรมการทำงานในที่อับอากาศและสามารถปฏิบัติงานหน้าที่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศได้
- สามารถปฏิบัติงานตามกะหมุนเวียนได้
WHY GATES?
Founded in 1911 in Denver, Colorado, Gates is publicly traded on the NYSE. While we might operate in a vast amount of time zones we operate as 'One Gates' and have a common goal of pushing the boundaries of materials science. We invest in our people, bringing real-world experience that enables us to solve our customers' diverse challenges of today and anticipate those of tomorrow.
WORK ENVIRONMENT
Gates is an Equal Opportunity and is committed to ensuring equal employment opportunities for all job applicants and employees. Employment decisions are based upon job-related reasons regardless of race, sex, color, religion, age, disability, pregnancy, citizenship, sexual orientation, gender identity, national origin, protected veteran status, genetic information, marital status, or any other consideration defined by law.
The noise level in the work environment is typically moderate to loud. Temperatures can vary depending on weather conditions and can be extreme. Gates is managed in accordance with OSHAS requirements and requires all employees to wear steel-toed shoes, safety glasses, and a hard hat.